Keysight Design Engineering Summit(KDES)は、Design Engineering Software(DES)事業部として初めて開催する合同カンファレンスです。
Electronic Design Automation(EDA)、Computer Aided Engineering(CAE)、Optical Design Engineering(ODE)、Software Quality Engineering(SQE)の4つの専門領域が集結し、AI活用、シミュレーション、電子設計、光学設計、ソフトウェア品質向上、デジタルワークフローなど、製品開発に関する最新技術や活用事例をご紹介します。
KDES 2026では、基調講演、テクニカルセッション、お客様事例、ライブデモ、ネットワーキングなど、多彩なプログラムをご用意しています。
シミュレーション、測定、検証、インテリジェンスをつなぐ統合エンジニアリングワークフローをテーマに、各分野の専門家が知見や活用事例をご紹介します。
ご登録時にご参加を予定されている主なトラックをお選びいただきますが、当日は、お客様のご興味に合わせて、ご希望のセミナーにご自由に参加いただけます。
| イベント名 | KDES 2026 | Keysight Design Engineering Summit |
| 開催日 | 2026年8月26日(水) |
| 会場 | 赤坂インターシティコンファレンス(3階・4階) 東京都港区赤坂1-8-1 | Google マップで見る |
| プログラム内容 | 基調講演 ・ テクニカルセッション ・ デモ展示 ・ ミニセミナー ・ ネットワーキング |
| 参加費 | 無料(事前登録制) |
| 時間 | プログラム |
|---|---|
| 09:00 | 受付開始(3階) |
| 10:00 - 10:10 | 開会のご挨拶 |
| 10:10 - 10:45 | 基調講演 |
| 10:45 - 11:00 | KDES 2026 イベントハイライト |
| 11:00 - 12:00 | テクニカルセッション |
| 12:00 - 13:00 | ランチ&ミニセミナー |
| 13:00 - 14:30 | テクニカルセッション |
| 14:30 - 15:00 | コーヒーブレイク&ミニセミナー |
| 15:00 - 17:00 | テクニカルセッション |
| 17:00 - 18:00 | お客様交流会 |
各トラックを選択して講演の詳細をご覧ください。
講演タイトルをクリックすると、講演概要をご確認いただけます。
※講演内容は変更となる場合があります。
EDA、CAE、ODE、SQEをはじめとするキーサイトの最新ソリューションに加え、
ハードウェア製品やパートナー企業の展示を行います。
各種展示を通じて、ソリューションの活用方法を実際にご体験いただけます。
KDES 2026 Tokyo に、お知り合いのエンジニアや開発・設計担当者をご紹介ください。
ご紹介いただいた方が本イベントに参加され、かつキーサイトのイベントへの参加が初めてだった場合、
ご紹介者様とご参加者様の双方にプレゼントをご用意しております。
本キャンペーンでは、KDES登録完了メールに記載の URL(ご紹介者様特定ID付き) を、ご紹介ください。
※本キャンペーンの適用可否および対象者の判定は、キーサイト所定の基準に基づきます。